FGA 13 PVC-50 N016

Réf. article: 10.01.06.01549
Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions: 13
Matière de la ventouse: PVC
Dureté de la matière: 50 °Sh
Nombre de soufflets: 1.5
FGA 13 PVC-50 N016
Attribut Valeur
d 4 mm
d2 6,6 mm
D1 12,8 mm
Dk 7,9 mm
Dmax(S) 14,5 mm
Ds 12,9 mm
H 15 mm
H2 6,6 mm
Z (Course) 5,5 mm
Indiacation : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3