FGA 19 PVC-50 N056

Réf. article: 10.01.06.01975
Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions: 19
Matière de la ventouse: PVC
Dureté de la matière: 50 °Sh
Nombre de soufflets: 1.5
FGA 19 PVC-50 N056
Attribut Valeur
d 6,6 mm
d2 12,2 mm
D1 19 mm
Dk 13 mm
Dmax(S) 21,5 mm
Ds 19 mm
H 18,7 mm
H2 8,2 mm
Z (Course) 6 mm
Indiacation : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3