Ventouses à soufflets FGA SI-HD (1,5 soufflets)

  • Ventouses à soufflets rondes avec 1,5 soufflet pour la manipulation de pièces fragiles grâce à la compensation de la hauteur et à l'effet d'amortissement
  • Utilisation dans des processus exigeants des ventouses en silicone très robustes et résistantes
  • Manipulation de pièces présentant une surface fortement abrasive comme les emballages, les récipients cylindriques en verre (par exemple ampoules ou flacons), etc.
  • Application dans des processus pouvant être utilisés avec des denrées alimentaires et fonctionnant à des températures jusqu'à +180 °C

Nos points forts...

  • Ventouses à soufflets rondes fabriquées dans la matière spéciale SI-HD
  • Lèvre d'étanchéité adaptable
  • Grande rigidité du soufflet supérieur

Vos avantages...

  • Ventouse résistant à l'usure en silicone pour des charges élevées et pour une manipulation sûre de matières fortement abrasives ; résistance à des températures comprises entre -30 °C et +180 °C et compatibilité avec les aliments
  • Très bonne adaptation aux surfaces bombées ou aux irrégularités de la pièce
  • Bonne robustesse contre les forces horizontales en cas de fortes accélérations
 

Article dans la famille de produit Ventouses à soufflets FGA SI-HD (1,5 soufflets)

 

FGA 6 SI-HD N004
10.01.06.03442
Ventouse à soufflets (ronde) pour manipulation résistante à l’usure surfaces inégales
Dimensions: 6
Matière de la ventouse:
Silicone SI-HD
Dureté de la matière: 65 °Sh
Propriété de la matière:
FDA-compatible
Nombre de soufflets: 1.5
FGA 14 SI-HD N016
10.01.06.03143
Ventouse à soufflets (ronde) pour manipulation résistante à l’usure surfaces inégales
Dimensions: 14
Matière de la ventouse:
Silicone SI-HD
Dureté de la matière: 65 °Sh
Propriété de la matière:
FDA-compatible
Nombre de soufflets: 1.5
FGA 16 SI-HD N016
10.01.06.02459
Ventouse à soufflets (ronde) pour manipulation résistante à l’usure surfaces inégales
Dimensions: 16
Matière de la ventouse:
Silicone SI-HD
Dureté de la matière: 65 °Sh
Propriété de la matière:
FDA-compatible
Nombre de soufflets: 1.5
FGA 20 SI-HD N016
10.01.06.04150
Ventouse à soufflets (ronde) pour manipulation résistante à l’usure surfaces inégales
Dimensions: 20
Matière de la ventouse:
Silicone SI-HD
Dureté de la matière: 65 °Sh
Propriété de la matière:
FDA-compatible
Nombre de soufflets: 1.5
FGA 22 SI-HD N016
10.01.06.03419
Ventouse à soufflets (ronde) pour manipulation résistante à l’usure surfaces inégales
Dimensions: 22
Matière de la ventouse:
Silicone SI-HD
Dureté de la matière: 65 °Sh
Propriété de la matière:
FDA-compatible
Nombre de soufflets: 1.5
FGA 25 SI-HD N016
10.01.06.03245
Ventouse à soufflets (ronde) pour manipulation résistante à l’usure surfaces inégales
Dimensions: 25
Matière de la ventouse:
Silicone SI-HD
Dureté de la matière: 65 °Sh
Propriété de la matière:
FDA-compatible
Nombre de soufflets: 1.5