Ventouses à soufflets FGA SI-MD (1,5 soufflets)

  • Nouvelle matière développée pour le contact alimentaire et pour être détectée par caméra ou par détection des métaux
  • Utilisation lors de la manipulation de denrées alimentaires comme le pain, les pizzas ou les biscuits dans des bandes de retrait
  • Manipulation à des températures allant jusqu’à +180 °C
  • Utilisation dans des processus dans l’industrie alimentaire exigeant des ventouses détectables par des détecteurs de métaux

Nos points forts...

  • Ventouse en matière spéciale SI-MD détectable par des détecteurs de métaux
  • Matière spéciale en silicone (bleu pastel)

Vos avantages...

  • Manipulation sûre dans le secteur de denrées alimentaires
  • Conformité avec les denrées alimentaires dans le respect des normes FDA et BfR ; résistance à la température -30° C à +180° C ; identification optique
 

Article dans la famille de produit Ventouses à soufflets FGA SI-MD (1,5 soufflets)

 

FGA 11 SI-MD-55 N016
10.01.06.04151
Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions: 11
Matière de la ventouse:
Silicone SI métal détectable
Dureté de la matière: 55 °Sh
Nombre de soufflets: 1.5
FGA 14 SI-MD-55 N016
10.01.06.04114
Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions: 14
Matière de la ventouse:
Silicone SI métal détectable
Dureté de la matière: 55 °Sh
Nombre de soufflets: 1.5
FGA 16 SI-MD-55 N016
10.01.06.04115
Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions: 16
Matière de la ventouse:
Silicone SI métal détectable
Dureté de la matière: 55 °Sh
Nombre de soufflets: 1.5
FGA 20 SI-MD-55 N016
10.01.06.03892
Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions: 20
Matière de la ventouse:
Silicone SI métal détectable
Dureté de la matière: 55 °Sh
Propriété de la matière:
FDA-compatible
Nombre de soufflets: 1.5
FGA 22 SI-MD-55 N016
10.01.06.04152
Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions: 22
Matière de la ventouse:
Silicone SI métal détectable
Dureté de la matière: 55 °Sh
Nombre de soufflets: 1.5
FGA 25 SI-MD-55 N016
10.01.06.04153
Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions: 25
Matière de la ventouse:
Silicone SI métal détectable
Dureté de la matière: 55 °Sh
Nombre de soufflets: 1.5
FGA 33 SI-MD-55 N018
10.01.06.04096
Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions: 33
Matière de la ventouse:
Silicone SI métal détectable
Dureté de la matière: 55 °Sh
Propriété de la matière:
FDA-compatible
Nombre de soufflets: 1.5
FG 14 SI-MD-55 N016
10.01.06.03982
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 14
Matière de la ventouse:
Silicone SI métal détectable
Dureté de la matière: 55 °Sh
Propriété de la matière:
FDA-compatible
Nombre de soufflets: 2.5