Ventouses à soufflets FSGA SI-HD (1,5 soufflets)

  • Ventouses à soufflets rondes avec 1,5 soufflet pour la manipulation de pièces fragiles grâce à la compensation de la hauteur et à l'effet d'amortissement
  • Utilisation dans des processus exigeants des ventouses en silicone très robustes et résistantes
  • Manipulation de pièces présentant une surface fortement abrasive comme les emballages, les récipients cylindriques en verre (par exemple ampoules ou flacons), etc.
  • Application dans des processus pouvant être utilisés avec des denrées alimentaires et fonctionnant à des températures jusqu'à +180 °C

Nos points forts...

  • Ventouses à soufflets rondes fabriquées dans la matière spéciale SI-HD
  • Lèvre d'étanchéité adaptable
  • Grande rigidité du soufflet supérieur

Vos avantages...

  • Ventouse résistant à l'usure en silicone pour des charges élevées et pour une manipulation sûre de matières fortement abrasives ; résistance à des températures comprises entre -30 °C et +180 °C et compatibilité avec les aliments
  • Très bonne adaptation aux surfaces bombées ou aux irrégularités de la pièce
  • Bonne robustesse contre les forces horizontales en cas de fortes accélérations
 

Article dans la famille de produit Ventouses à soufflets FSGA SI-HD (1,5 soufflets)

 

  1. 1
  2. 2
FSGA 6 SI-HD M5-AG
10.01.06.04175
Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions: 6
Nombre de soufflets: 1.5
Matière de la ventouse:
Silicone SI-HD
Dureté de la matière: 65 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M5-M
FSGA 6 SI-HD M5-IG
10.01.06.04174
Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions: 6
Nombre de soufflets: 1.5
Matière de la ventouse:
Silicone SI-HD
Dureté de la matière: 65 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M5-F
FSGA 11 SI-HD M5-AG
10.01.06.04176
Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions: 11
Nombre de soufflets: 1.5
Matière de la ventouse:
Silicone SI-HD
Dureté de la matière: 65 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M5-M
FSGA 11 SI-HD G1/8-AG
10.01.06.04177
Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions: 11
Nombre de soufflets: 1.5
Matière de la ventouse:
Silicone SI-HD
Dureté de la matière: 65 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/8"-M
FSGA 11 SI-HD G1/8-IG
10.01.06.04178
Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions: 11
Nombre de soufflets: 1.5
Matière de la ventouse:
Silicone SI-HD
Dureté de la matière: 65 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/8"-F
FSGA 14 SI-HD M5-AG
10.01.06.04179
Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions: 14
Nombre de soufflets: 1.5
Matière de la ventouse:
Silicone SI-HD
Dureté de la matière: 65 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M5-M
FSGA 14 SI-HD G1/8-AG
10.01.06.04180
Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions: 14
Nombre de soufflets: 1.5
Matière de la ventouse:
Silicone SI-HD
Dureté de la matière: 65 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/8"-M
FSGA 14 SI-HD G1/8-IG
10.01.06.04181
Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions: 14
Nombre de soufflets: 1.5
Matière de la ventouse:
Silicone SI-HD
Dureté de la matière: 65 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/8"-F
FSGA 16 SI-HD M5-AG
10.01.06.04182
Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions: 16
Nombre de soufflets: 1.5
Matière de la ventouse:
Silicone SI-HD
Dureté de la matière: 65 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M5-M
FSGA 16 SI-HD G1/8-AG
10.01.06.04183
Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions: 16
Nombre de soufflets: 1.5
Matière de la ventouse:
Silicone SI-HD
Dureté de la matière: 65 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/8"-M

  1. 1
  2. 2