Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse à soufflets (ronde) pour manipulation résistante à l’usure surfaces inégales
Dimensions | 11 |
Matière | Silicone SI-HD |
Dureté de la matière [Shore A] | 65 Shore A |
Propri | FDA-compatible |
Nombre de soufflets | 1,5 |
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 4,50 mm |
d2 | 5 mm |
D1 | 12 mm |
Dk | 10 mm |
Dmax(S) | 13 mm |
Ds | 10,40 mm |
H | 16 mm |
H2 | 3,80 mm |
H3 | 9,30 mm |
Z (Course) | 4 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Nombre de soufflets | 1,50 |
Force d'aspir. | 1,20 N |
Dimensions | 11 |
Matière | Silicone SI-HD |
Poids | 0,90 g |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 10 mm |
Famille de produit | FGA |
Consignes de commande: FGA 11 SI-HD-65 N016