Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions | 11 |
Matière | Silicone SI-HD |
Dureté de la matière [Shore A] | 65 Shore A |
Propri | FDA-compatible |
Matière | Aluminium |
Raccord | G1/8"-M |
Nombre de soufflets | 1,5 |
Raccord du vide | G1/8"-M |
Attribut | Valeur |
---|---|
d2 | 5,10 mm |
Dmax(S) | 13 mm |
dn | 3,50 mm |
Ds | 10,40 mm |
G1 | G1/8"-M |
H | 22 mm |
LG1 | 7,50 mm |
SW1 | 14 mm |
Z (Course) | 4 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Matière | Silicone SI-HD |
Dureté de la matière [Shore A] | 65 Shore A |
Dimensions | 11 |
Nombre de soufflets | 1,50 |
Raccord | G1/8-AG |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 10 mm |
Volume | 0,23 cm³ |
Force d'aspir. | 0,95 N |
Force de rupt. | 3,80 N |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 4 mm |
Poids | 4,70 g |
Famille de produit | FSGA |
Consignes de commande: FSGA 11 SI-HD-65 G1/8-AG
La ventouse FSGA (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée non montée (à partir de diamètre 33 mm montée). Contenu de la livraison :
Pièces de rechange disponibles : ventouse FGA, insert de connexion SA-NIP