FSGA 22 SI-HD G1/8-IG

Réf. article: 10.01.06.04190
Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions: 22
Nombre de soufflets: 1.5
Matière de la ventouse:
Silicone SI-HD
Dureté de la matière: 65 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/8"-F
FSGA 22 SI-HD G1/8-IG
Attribut Valeur
d2 11,7 mm
Dmax(S) 25 mm
dn 3,5 mm
Ds 21,5 mm
G1 G1/8"-F
H 31 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
Z (Course) 6 mm