Ventouses à soufflets FSGA SI-MD (1,5 soufflets)

  • Nouvelle matière développée pour le contact alimentaire et pour être détectée par caméra ou par détection des métaux
  • Utilisation lors de la manipulation de denrées alimentaires comme le pain, les pizzas ou les biscuits dans des bandes de retrait
  • Manipulation à des températures allant jusqu’à +180 °C
  • Utilisation dans des processus dans l’industrie alimentaire exigeant des ventouses détectables par des détecteurs de métaux

Nos points forts...

  • Ventouse en matière spéciale SI-MD détectable par des détecteurs de métaux
  • Matière spéciale en silicone (bleu pastel)

Vos avantages...

  • Manipulation sûre dans le secteur de denrées alimentaires
  • Conformité avec les denrées alimentaires dans le respect des normes FDA et BfR ; résistance à la température -30° C à +180° C ; identification optique
 

Article dans la famille de produit Ventouses à soufflets FSGA SI-MD (1,5 soufflets)

 

  1. 1
  2. 2
FSGA 11 SI-MD M5-AG
10.01.06.04193
Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions: 11
Nombre de soufflets: 1.5
Matière de la ventouse:
Silicone SI métal détectable
Dureté de la matière: 55 °Sh
Propriété de la matière:
laisse peu d'empreintes
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M5-M
FSGA 11 SI-MD G1/8-AG
10.01.06.04194
Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions: 11
Nombre de soufflets: 1.5
Matière de la ventouse:
Silicone SI métal détectable
Dureté de la matière: 55 °Sh
Propriété de la matière:
laisse peu d'empreintes
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/8"-M
FSGA 11 SI-MD G1/8-IG
10.01.06.04195
Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions: 11
Nombre de soufflets: 1.5
Matière de la ventouse:
Silicone SI métal détectable
Dureté de la matière: 55 °Sh
Propriété de la matière:
laisse peu d'empreintes
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/8"-F
FSGA 14 SI-MD M5-AG
10.01.06.04196
Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions: 14
Nombre de soufflets: 1.5
Matière de la ventouse:
Silicone SI métal détectable
Dureté de la matière: 55 °Sh
Propriété de la matière:
laisse peu d'empreintes
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M5-M
FSGA 14 SI-MD G1/8-AG
10.01.06.04197
Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions: 14
Nombre de soufflets: 1.5
Matière de la ventouse:
Silicone SI métal détectable
Dureté de la matière: 55 °Sh
Propriété de la matière:
laisse peu d'empreintes
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/8"-M
FSGA 14 SI-MD G1/8-IG
10.01.06.04198
Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions: 14
Nombre de soufflets: 1.5
Matière de la ventouse:
Silicone SI métal détectable
Dureté de la matière: 55 °Sh
Propriété de la matière:
laisse peu d'empreintes
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/8"-F
FSGA 16 SI-MD M5-AG
10.01.06.04199
Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions: 16
Nombre de soufflets: 1.5
Matière de la ventouse:
Silicone SI métal détectable
Dureté de la matière: 55 °Sh
Propriété de la matière:
laisse peu d'empreintes
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M5-M
FSGA 16 SI-MD G1/8-AG
10.01.06.04200
Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions: 16
Nombre de soufflets: 1.5
Matière de la ventouse:
Silicone SI métal détectable
Dureté de la matière: 55 °Sh
Propriété de la matière:
laisse peu d'empreintes
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/8"-M
FSGA 16 SI-MD G1/8-IG
10.01.06.04201
Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions: 16
Nombre de soufflets: 1.5
Matière de la ventouse:
Silicone SI métal détectable
Dureté de la matière: 55 °Sh
Propriété de la matière:
laisse peu d'empreintes
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/8"-F
FSGA 20 SI-MD M5-AG
10.01.06.04202
Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions: 20
Nombre de soufflets: 1.5
Matière de la ventouse:
Silicone SI métal détectable
Dureté de la matière: 55 °Sh
Propriété de la matière:
laisse peu d'empreintes
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M5-M

  1. 1
  2. 2