Ventouses à soufflets FSGA SI-MD (1,5 soufflets)

  • Nouvelle matière développée pour le contact alimentaire et pour être détectée par caméra ou par détection des métaux
  • Utilisation lors de la manipulation de denrées alimentaires comme le pain, les pizzas ou les biscuits dans des bandes de retrait
  • Manipulation à des températures allant jusqu’à +180 °C
  • Utilisation dans des processus dans l’industrie alimentaire exigeant des ventouses détectables par des détecteurs de métaux
Produits - Points forts
  • Ventouse à soufflet détectable par les métaux en silicone SI-MD pour une manipulation sécurisée pour l'industrie alimentaire
  • Conforme aux normes FDA et BfR et résistant à des températures de -30° à +180 °C
Ventouses à soufflets FSGA SI-MD (1,5 soufflets)
  • Ventouses très robustes et résistantes (2) fabriquées dans la matière spéciale SI-MD
  • Raccord de ventouse enfichable grâce à l’insert de connexion (SA-NIP)
  • Les ventouses et les inserts (1) peuvent être combinés en toute flexibilité au sein d’une gamme de produits (3)
  • Diamètre : 11 à 33 mm
  • Matière : SI-MD
  • Matériau détectable par les métaux

Filtrer par