Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions | 16 |
Matière | Silicone SI métal détectable |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Propri | FDA-compatible |
Matière | Aluminium |
Raccord | M5-M |
Nombre de soufflets | 1,5 |
Raccord du vide | M5-M |
Attribut | Valeur |
---|---|
d2 | 8,40 mm |
Dmax(S) | 18,50 mm |
dn | 2,50 mm |
Ds | 15,60 mm |
G1 | M5-M |
H | 24,20 mm |
LG1 | 5 mm |
SW1 | 7 mm |
Z (Course) | 7 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Matière | Silicone SI métal détectable |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Dimensions | 16 |
Nombre de soufflets | 1,50 |
Raccord | M5-AG |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 20 mm |
Volume | 0,75 cm³ |
Force d'aspir. | 2,30 N |
Force de rupt. | 6,70 N |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 2 mm |
Poids | 2,30 g |
Famille de produit | FSGA |
Consignes de commande: FSGA 16 SI-MD-55 M5-AG
La ventouse FSGA (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée non montée (à partir de diamètre 33 mm montée). Contenu de la livraison :
Pièces de rechange disponibles : ventouse FGA, insert de connexion SA-NIP