Ventouses à soufflets FSGB-R (rectangulaires)

  • Ventouse à soufflets rectangulaire avec 2,5 ou 3,5 soufflets pour la manipulation de matières d’emballage rectangulaires à surfaces inégales
  • Manipulation de produits emballés sous film, de sacs pleins et d’emballages en sachets ; pièces présentant des plis
  • Manipulation de pièces peu résistantes à la flexion et d’emballages instables susceptibles de se déformer pendant la manipulation
  • Utilisation d'un nombre variable des cadres de soutien en fonction du type d’application

Nos points forts...

  • Grande surface d’aspiration carrée
  • Soufflets extrêmement souples
  • Lèvre d'étanchéité souple à grande capacité d’adaptation
  • Cadre de soutien en option pour l’intégration des soufflets

Vos avantages...

  • Bonnes propriétés d’aspiration sur pièces rectangulaires
  • Bonne adaptation aux surfaces inégales et aux pièces peu résistantes à la flexion
  • Etanchéité optimales sur pièces structurées et pièces à plis
  • Augmentation de la stabilité de la ventouse dans le soufflet
 

Article dans la famille de produit Ventouses à soufflets FSGB-R (rectangulaires)

 

  1. 1
  2. 2
FSGB-R 52x25 NBR-50 G1/4-AG
10.01.06.02281
Ventouse à soufflets (rectangulaire)
Dimensions (Lxl): 52 x 25 mm
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 50 °Sh
Nombre de soufflets: 2.5
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-M
FSGB-R 52x25 SI-50 G1/4-AG
10.01.06.02282
Ventouse à soufflets (rectangulaire)
Dimensions (Lxl): 52 x 25 mm
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 50 °Sh
Nombre de soufflets: 2.5
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-M
FSGB-R 60x29 NBR-50 G1/4-AG
10.01.06.02283
Ventouse à soufflets (rectangulaire)
Dimensions (Lxl): 60 x 29 mm
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 50 °Sh
Nombre de soufflets: 2.5
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-M
FSGB-R 80x30 SI-50 G1/4-AG
10.01.06.02284
Ventouse à soufflets (rectangulaire)
Dimensions (Lxl): 80 x 30 mm
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 50 °Sh
Nombre de soufflets: 3.5
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-M
FSGB-R 80x40 SI-50 G1/4-AG
10.01.06.02285
Ventouse à soufflets (rectangulaire)
Dimensions (Lxl): 80 x 40 mm
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 50 °Sh
Nombre de soufflets: 3.5
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-M
FSGB-R 80x50 SI-50 G1/4-AG
10.01.06.02286
Ventouse à soufflets (rectangulaire)
Dimensions (Lxl): 80 x 50 mm
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 50 °Sh
Nombre de soufflets: 3.5
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-M
FSGB-R 52x25 NBR-50 G1/8-IG
10.01.06.02287
Ventouse à soufflets (rectangulaire)
Dimensions (Lxl): 52 x 25 mm
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 50 °Sh
Nombre de soufflets: 2.5
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/8"-F
FSGB-R 52x25 SI-50 G1/8-IG
10.01.06.02288
Ventouse à soufflets (rectangulaire)
Dimensions (Lxl): 52 x 25 mm
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 50 °Sh
Nombre de soufflets: 2.5
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/8"-F
FSGB-R 60x29 NBR-50 G1/8-IG
10.01.06.02289
Ventouse à soufflets (rectangulaire)
Dimensions (Lxl): 60 x 29 mm
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 50 °Sh
Nombre de soufflets: 2.5
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/8"-F
FSGB-R 80x30 SI-50 G1/8-IG
10.01.06.02290
Ventouse à soufflets (rectangulaire)
Dimensions (Lxl): 80 x 30 mm
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 50 °Sh
Nombre de soufflets: 3.5
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/8"-F

  1. 1
  2. 2