Ventouses à soufflets FSGB-R (rectangulaires)

  • Ventouse à soufflets rectangulaire avec 2,5 ou 3,5 soufflets pour la manipulation de matières d’emballage rectangulaires à surfaces inégales
  • Manipulation de produits emballés sous film, de sacs pleins et d’emballages en sachets ; pièces présentant des plis
  • Manipulation de pièces peu résistantes à la flexion et d’emballages instables susceptibles de se déformer pendant la manipulation
  • Utilisation d'un nombre variable des cadres de soutien en fonction du type d’application
Produits - Points forts
  • Grande surface d'aspiration rectangulaire optimisée pour les pièces rectangulaires
  • Les soufflets souples et flexibles s'adaptent aux surfaces irrégulières et aux pièces non rigides.
  • Joint d'étanchéité souple et modulable pour une étanchéité optimale sur les pièces complexes et pliées.
  • Le support en option augmente la stabilité de la ventouse.
Ventouses à soufflets FSGB-R (rectangulaires)
  • Ventouse à soufflets FSGB-R rectangulaire à lèvre d’étanchéité simple, composée d’une ventouse FGB-R (3) et de plaques quadrillées de distribution du vide (1)
  • FSGB-R 52 x 25 et FSGB-R 60 x 29 à 2,5 soufflets ; FSGB-R 80 x 30, FSGB-R 80 x 40 et FSGB-R 80 x 50 à 3,5 soufflets
  • Géométrie extrêmement adaptable et lèvre d’étanchéité souple
  • La ventouse est serrée entre des plaques quadrillées de distribution du vide. Raccord fileté (2) sur la ventouse permettant le remplacement par une ventouse de rechange en position d’installation
  • L’accessoire cadre de soutien (4) à entretoises transversales peut, en option, être installé dans les soufflets ; les différents soufflets peuvent ainsi être équipés d’un cadre de soutien
  • Dimensions : 52 x 25 à 80 x 50 mm
  • Matière : NBR, SI
  • Plaque quadrillée de distribution du vide vissée à la pièce en élastomère
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par