• Ventouse à soufflets ronde à 4,5 soufflets pour la manipulation de marchandises emballées dans les centres de logistique et de distribution
  • Utilisation dans les cellules de tri lors du transfert de cartons, de sacs en papier, de sacs en polyéthylène et de pochettes d'expédition
Produits - Points forts
  • Très bonne adaptation aux différents contours des pièces à usiner grâce à une course accrue et à une lèvre d'étanchéité flexible
Ventouses à soufflets FSGC
  • Ventouses à soufflets FSGC avec grand diamètre de tige (1) et structure des soufflets optimisée (2)
  • Utilisation d'éléments de fixation (3) enfichables en une pièce pour un changement rapide de la tétine
  • Ventouses à 4,5 soufflets disponibles en NBR-55
  • Diamètre : 40 mm à 60 mm
  • Matière : NBR
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par