Ventouses à soufflets SPB1 (1,5 soufflets)

  • Ventouse à soufflet ronde avec 1,5 soufflets pour l'application sur des formeuses de cartons et de plateaux
  • Manipulation de cartons et d’emballages rigide dans des machines à chargement latéral ou par le haut
  • Opérations de palettisation et dépalettisation
  • Charges lourdes nécessitant une étanchéité maximale tout en limitant l'usure de la ventouse

Nos points forts...

  • Lèvre d'étanchéité souple à grande capacité d’adaptation
  • Corps de base de la ventouse renforcé
  • Renfort entre la lèvre d'étanchéité et le soufflet
  • Surface d’aspiration effective grande
  • Matière Elastodur ED-65 résistant à l'usure

Vos avantages...

  • Excellentes propriétés étanches sur cartons et emballages lisses
  • Excellente stabilité dans les processus dynamiques
  • Renfort empêche tout glissement de la ventouse
  • Force d'aspiration élevées pour des dimensions réduites
  • Très peu d'usure, 3 fois supérieure à celle du NBR
 

Article dans la famille de produit Ventouses à soufflets SPB1 (1,5 soufflets)

 

  1. 1
  2. 2
SPB1 10 ED-65 M5-AG
SPB1 10 ED-65 M5-AG
10.01.06.03489
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 10
Matière de la ventouse: Elastodur
Dureté de la matière: 65 °Sh
Filetage G1: M5-M
Nombre de soufflets: 1.5
SPB1 10 ED-65 M5-IG
SPB1 10 ED-65 M5-IG
10.01.06.03568
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 10
Matière de la ventouse: Elastodur
Dureté de la matière: 65 °Sh
Filetage G1: M5-F
Nombre de soufflets: 1.5
SPB1 15 ED-65 G1/8-AG
SPB1 15 ED-65 G1/8-AG
10.01.06.03490
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 15
Matière de la ventouse: Elastodur
Dureté de la matière: 65 °Sh
Filetage G1: G1/8"-M
Nombre de soufflets: 1.5
SPB1 15 ED-65 G1/8-IG
SPB1 15 ED-65 G1/8-IG
10.01.06.03491
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 15
Matière de la ventouse: Elastodur
Dureté de la matière: 65 °Sh
Filetage G1: G1/8"-F
Nombre de soufflets: 1.5
SPB1 20 ED-65 G1/8-AG
SPB1 20 ED-65 G1/8-AG
10.01.06.03492
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 20
Matière de la ventouse: Elastodur
Dureté de la matière: 65 °Sh
Filetage G1: G1/8"-M
Nombre de soufflets: 1.5
SPB1 20 ED-65 G1/8-IG
SPB1 20 ED-65 G1/8-IG
10.01.06.03493
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 20
Matière de la ventouse: Elastodur
Dureté de la matière: 65 °Sh
Filetage G1: G1/8"-F
Nombre de soufflets: 1.5
SPB1 25 ED-65 G1/8-AG
SPB1 25 ED-65 G1/8-AG
10.01.06.03494
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 25
Matière de la ventouse: Elastodur
Dureté de la matière: 65 °Sh
Filetage G1: G1/8"-M
Nombre de soufflets: 1.5
SPB1 25 ED-65 G1/8-IG
SPB1 25 ED-65 G1/8-IG
10.01.06.03495
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 25
Matière de la ventouse: Elastodur
Dureté de la matière: 65 °Sh
Filetage G1: G1/8"-F
Nombre de soufflets: 1.5
SPB1 30 ED-65 G1/8-AG
SPB1 30 ED-65 G1/8-AG
10.01.06.03496
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 30
Matière de la ventouse: Elastodur
Dureté de la matière: 65 °Sh
Filetage G1: G1/8"-M
Nombre de soufflets: 1.5
SPB1 30 ED-65 G1/8-IG
SPB1 30 ED-65 G1/8-IG
10.01.06.03497
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 30
Matière de la ventouse: Elastodur
Dureté de la matière: 65 °Sh
Filetage G1: G1/8"-F
Nombre de soufflets: 1.5

  1. 1
  2. 2