SPB1 20 ED-65 G1/8-AG

Réf. article: 10.01.06.03492

Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales

Dimensions20
MatièreElastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]65 Shore A
Filetage G1G1/8"-M
Nombre de soufflets1,5
SPB1 20 ED-65 G1/8-AG
Attribut Valeur
d2 13,80 mm
dn 4,10 mm
Dmax(S) 26,30 mm
Ds 21,40 mm
G1 G1/8"-M
H 24 mm
LG1 7,50 mm
SW1 14 mm
Z (Course) 8 mm
Attribut Valeur
Force d'aspir. 9,90 N
Force de rupt. 16,20 N
Force latérale 9,80 N
Volume 3,11 cm³
Rayon de courbure (min) (convexe) 15 mm
Diamètre de tuyau int (recom.) 4 mm
Dimensions 20
Nombre de soufflets 1,50
Matière Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A] 65 Shore A
Poids 6,30 g
Famille de produit SPB1

Consignes de commande: SPB1 20 ED-65 G1/8-AG

La ventouse SPB1 (pièce en élastomère + élément de fixation) est livrée montée. Le produit consiste en :

  • Ventouse de type SPB1 – pièce en élastomère, disponible dans différents diamètres
  • Elément de fixation de type SC – disponible dans différents filetages

 

Pièces de rechange disponibles : ventouse SPB1, élément de fixation (Schmalz-Connector)

Accessoires disponibles : tamis (rond), rondelle d'éviter l'absorption du film