SPB1 25 ED-65 G1/8-IG

Réf. article: 10.01.06.03495

Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales

Dimensions25
MatièreElastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]65 Shore A
Filetage G1G1/8"-F
Nombre de soufflets1,5
SPB1 25 ED-65 G1/8-IG
Attribut Valeur
d2 16,90 mm
dn 4,10 mm
Dmax(S) 31,30 mm
Ds 26,40 mm
G1 G1/8"-F
H 35 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
Z (Course) 11 mm
Attribut Valeur
Force d'aspir. 14,90 N
Force de rupt. 23,40 N
Force latérale 13 N
Volume 5,25 cm³
Rayon de courbure (min) (convexe) 20 mm
Diamètre de tuyau int (recom.) 4 mm
Dimensions 25
Nombre de soufflets 1,50
Matière Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A] 65 Shore A
Poids 8,10 g
Famille de produit SPB1

Consignes de commande: SPB1 25 ED-65 G1/8-IG

La ventouse SPB1 (pièce en élastomère + élément de fixation) est livrée montée. Le produit consiste en :

  • Ventouse de type SPB1 – pièce en élastomère, disponible dans différents diamètres
  • Elément de fixation de type SC – disponible dans différents filetages

 

Pièces de rechange disponibles : ventouse SPB1, élément de fixation (Schmalz-Connector)

Accessoires disponibles : tamis (rond), rondelle d'éviter l'absorption du film