SPB1 30 ED-65 G1/4-AG

Réf. article: 10.01.06.04530

Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales

Dimensions30
MatièreElastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]65 Shore A
Filetage G1G1/4"-M
Nombre de soufflets1,5
SPB1 30 ED-65 G1/4-AG
Attribut Valeur
d2 20 mm
dn 4,10 mm
Dmax(S) 36,70 mm
Ds 31,40 mm
G1 G1/4"-M
H 29 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
Z (Course) 13 mm
Attribut Valeur
Force d'aspir. 20,70 N
Force de rupt. 30,60 N
Force latérale 15,50 N
Volume 7,99 cm³
Rayon de courbure (min) (convexe) 25 mm
Diamètre de tuyau int (recom.) 6 mm
Dimensions 30
Nombre de soufflets 1,50
Matière Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A] 65 Shore A
Famille de produit SPB1

Consignes de commande: SPB1 30 ED-65 G1/4-AG

La ventouse SPB1 (pièce en élastomère + élément de fixation) est livrée montée. Le produit consiste en :

  • Ventouse de type SPB1 – pièce en élastomère, disponible dans différents diamètres
  • Elément de fixation de type SC – disponible dans différents filetages

 

Pièces de rechange disponibles : ventouse SPB1, élément de fixation (Schmalz-Connector)

Accessoires disponibles : tamis (rond), rondelle d'éviter l'absorption du film