Ventouses à soufflets SPB2 (2,5 soufflets)

  • Ventouse ronde à 2,5 soufflets pour l'application sur des formeuses de cartons et de plateaux avec grande course de la ventouse, dynamique et résistance à l'usure
  • Manipulation de pièces peu résistantes à la flexion, comme cartons pleins pour les processus de palettisation et de dépalettisation
  • Applications subissant d'importantes à haute adaptation et haute compensation de distance, enlèvement de cartons d´un magasin en formeuses rotatives
  • Manipulation de cartons, d’emballages rigides et flexibles dans des machines à chargement latéral ou par le haut

Nos points forts...

  • Très grande course de la ventouse
  • Grand diamètre intérieur des soufflets
  • Lèvre d'étanchéité souple à grande capacité d’adaptation
  • Renfort entre la lèvre d'étanchéité et le soufflet
  • Matière Elastodur ED-65 résistant à l'usure

Vos avantages...

  • Bonnes propriétés d’aspiration et compensation de la hauteur à les surfaces bombées
  • Forts débits volumétriques pour des temps de cycle courts
  • Bonnes propriétés étanches sur cartons et emballages lisses
  • Renfort empêchant tout glissement de la ventouse
  • Très peu d'usure, 3 fois supérieure à celle du NBR
 

Article dans la famille de produit Ventouses à soufflets SPB2 (2,5 soufflets)

 

SPB2 20 ED-65 G1/8-AG
SPB2 20 ED-65 G1/8-AG
10.01.06.03453
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 20
Matière de la ventouse: Elastodur
Dureté de la matière: 65 °Sh
Filetage G1: G1/8"-M
Nombre de soufflets: 2.5
SPB2 20 ED-65 G1/8-IG
SPB2 20 ED-65 G1/8-IG
10.01.06.03454
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 20
Matière de la ventouse: Elastodur
Dureté de la matière: 65 °Sh
Filetage G1: G1/8"-F
Nombre de soufflets: 2.5
SPB2 25 ED-65 G1/8-AG
SPB2 25 ED-65 G1/8-AG
10.01.06.03455
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 25
Matière de la ventouse: Elastodur
Dureté de la matière: 65 °Sh
Filetage G1: G1/8"-M
Nombre de soufflets: 2.5
SPB2 25 ED-65 G1/8-IG
SPB2 25 ED-65 G1/8-IG
10.01.06.03456
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 25
Matière de la ventouse: Elastodur
Dureté de la matière: 65 °Sh
Filetage G1: G1/8"-F
Nombre de soufflets: 2.5
SPB2 30 ED-65 G1/8-AG
SPB2 30 ED-65 G1/8-AG
10.01.06.03457
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 30
Matière de la ventouse: Elastodur
Dureté de la matière: 65 °Sh
Filetage G1: G1/8"-M
Nombre de soufflets: 2.5
SPB2 30 ED-65 G1/8-IG
SPB2 30 ED-65 G1/8-IG
10.01.06.03458
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 30
Matière de la ventouse: Elastodur
Dureté de la matière: 65 °Sh
Filetage G1: G1/8"-F
Nombre de soufflets: 2.5
SPB2 40 ED-65 G1/4-AG
SPB2 40 ED-65 G1/4-AG
10.01.06.03459
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 40
Matière de la ventouse: Elastodur
Dureté de la matière: 65 °Sh
Filetage G1: G1/4"-M
Nombre de soufflets: 2.5
SPB2 40 ED-65 G1/4-IG
SPB2 40 ED-65 G1/4-IG
10.01.06.03460
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 40
Matière de la ventouse: Elastodur
Dureté de la matière: 65 °Sh
Filetage G1: G1/4"-F
Nombre de soufflets: 2.5
SPB2 50 ED-65 G1/4-AG
SPB2 50 ED-65 G1/4-AG
10.01.06.03461
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 50
Matière de la ventouse: Elastodur
Dureté de la matière: 65 °Sh
Filetage G1: G1/4"-M
Nombre de soufflets: 2.5
SPB2 50 ED-65 G1/4-IG
SPB2 50 ED-65 G1/4-IG
10.01.06.03462
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 50
Matière de la ventouse: Elastodur
Dureté de la matière: 65 °Sh
Filetage G1: G1/4"-F
Nombre de soufflets: 2.5