• Ventouse ronde à 2,5 soufflets pour l'application sur des formeuses de cartons et de plateaux avec grande course de la ventouse, dynamique et résistance à l'usure
  • Manipulation de pièces peu résistantes à la flexion, tels que des cartons pleins pour les processus de palettisation et de dépalettisation
  • Applications nécessitant une grande adaptabilité et une compensation de hauteur élevée, telles que la prise de cartons d'un magasin dans des plieuses rotatives
  • Manipulation de cartons, d’emballages rigides ou flexibles dans des machines à chargement latéral ou par le haut
Produits - Points forts
  • Grande capacité d'aspiration pour une adaptation optimale aux surfaces courbées.
  • Les grands diamètres des soufflets intérieurs permettent des débits élevés pour des temps de cycle courts.
  • Lèvre d'étanchéité souple optimisée pour les boîtes en carton et les emballages rigides
  • Les éléments d'espacement entre le joint d'étanchéité et le soufflet empêchent la ventouse de se déplacer.
Ventouses à soufflets SPB2 (2,5 soufflets)
  • Ventouse ronde SPB2 à 2,5 soufflets (2) et lèvre d'étanchéité souple
  • Avec élément de fixation d'une seule pièce (1) jusqu'au diamètre de 30 mm
  • Avec élément de fixation en 2 pièces à partir d'un diamètre de 40 mm : constitué d'un raccord fileté mâle ou femelle et d'une vis creuse de maintien
  • Possibilité de commander la ventouse déjà montée avec son insert ou en pièce détachée
  • Diamètre : 20 à 50 mm
  • Matière : ED
  • Raccord de connexion modulaire
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par