Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions | 20 |
Matière | Elastodur ED |
Dureté de la matière [Shore A] | 65 Shore A |
Filetage G1 | G1/8"-M |
Nombre de soufflets | 2,5 |
Attribut | Valeur |
---|---|
d2 | 12 mm |
dn | 4 mm |
D1 | 22,10 mm |
Dmax(S) | 23,50 mm |
Ds | 21,40 mm |
G1 | G1/8"-M |
H | 31,30 mm |
LG1 | 7,50 mm |
SW1 | 14 mm |
SW2 | 4 mm |
Z (Course) | 13 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 6,80 N |
Force de rupt. | 15,70 N |
Force latérale | 8,40 N |
Volume | 4,20 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 20 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 4 mm |
Dimensions | 20 |
Nombre de soufflets | 2,50 |
Matière | Elastodur ED |
Dureté de la matière [Shore A] | 65 Shore A |
Poids | 6,50 g |
Famille de produit | SPB2 |
Consignes de commande: SPB2 20 ED-65 G1/8-AG
La ventouse SPB2 (pièce en élastomère + élément de fixation) est livrée montée. Le produit consiste en :
Pièces de rechange disponibles : ventouse SPB2, élément de fixation (Schmalz-Connector)
Accessoires disponibles : Inserts de ventouse SPI