Ventouses à soufflets SPB2 P (2,5 s.) restriction au flux

  • Ventouse ronde à 2,5 soufflets pour les processus de palettisation et de dépalettisation dans le secteur de l'emballage
  • Manipulation de produits d'emballage comme les cartons, les emballages rigides et les emballages souples
  • Manipulation d'emballages pelliculé, de produits scellés sous film plastique, de sacs en plastique ou de plateaux
  • Emploi dans les systèmes de préhension de surfaces et les « tapis d'aspiration » ; intégration de restrictions au flux pour réduction des fuites en cas d'occupation partielle

Nos points forts...

  • Montage sans outil grâce à un montage rapide par clipsage (push-in)
  • Lèvre d’étanchéité souple à grande capacité d’adaptation
  • Soufflets souples et grande course pour une force de rappel moindre
  • Silicone conforme à la réglementation de la FDA

Vos avantages...

  • Rapidité de montage et de démontage de la ventouse
  • Excellentes propriétés d’étanchéité sur les cartons et autres produits d'emballage
  • Utilisation dans les systèmes de préhension de surfaces et les « tapis d’aspiration »
  • Possibilité d’application directe dans le secteur alimentaire
 

Article dans la famille de produit Ventouses à soufflets SPB2 P (2,5 s.) restriction au flux

 

SPB2 20 SI-40 SW80 P
10.01.06.03220
Ventouse (ronde) à 2,5 soufflet pour une dynamique maximale sur cartons et emballages stables
Dimensions: 20
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 40 °Sh
Résistance au flux SW: 0.8 mm
Nombre de soufflets: 2.5
Version: Clipsable
SPB2 20 SI-40 SW100 P
10.01.06.03221
Ventouse (ronde) à 2,5 soufflet pour une dynamique maximale sur cartons et emballages stables
Dimensions: 20
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 40 °Sh
Résistance au flux SW: 1 mm
Nombre de soufflets: 2.5
Version: Clipsable
SPB2 20 SI-40 SW130 P
10.01.06.03222
Ventouse (ronde) à 2,5 soufflet pour une dynamique maximale sur cartons et emballages stables
Dimensions: 20
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 40 °Sh
Résistance au flux SW: 1.3 mm
Nombre de soufflets: 2.5
Version: Clipsable
SPB2 20 SI-40 SW150 P
10.01.06.03223
Ventouse (ronde) à 2,5 soufflet pour une dynamique maximale sur cartons et emballages stables
Dimensions: 20
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 40 °Sh
Résistance au flux SW: 1.5 mm
Nombre de soufflets: 2.5
Version: Clipsable
SPB2 40 SI-55 SW80 P
10.01.06.03224
Ventouse (ronde) à 2,5 soufflet pour une dynamique maximale sur cartons et emballages stables
Dimensions: 40
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Résistance au flux SW: 0.8 mm
Nombre de soufflets: 2.5
Version: Clipsable
SPB2 40 SI-55 SW100 P
10.01.06.03225
Ventouse (ronde) à 2,5 soufflet pour une dynamique maximale sur cartons et emballages stables
Dimensions: 40
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Résistance au flux SW: 1 mm
Nombre de soufflets: 2.5
Version: Clipsable
SPB2 40 SI-55 SW130 P
10.01.06.03226
Ventouse (ronde) à 2,5 soufflet pour une dynamique maximale sur cartons et emballages stables
Dimensions: 40
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Résistance au flux SW: 1.3 mm
Nombre de soufflets: 2.5
Version: Clipsable
SPB2 40 SI-55 SW150 P
10.01.06.03227
Ventouse (ronde) à 2,5 soufflet pour une dynamique maximale sur cartons et emballages stables
Dimensions: 40
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Résistance au flux SW: 1.5 mm
Nombre de soufflets: 2.5
Version: Clipsable