• Ventouse ronde à 2,5 soufflets pour la manipulation de sacs et sachets et de tout autre conditionnement très souple
  • Saisie et manipulation en toute sécurité de sachets contenant des substances liquides, solides ou sous forme de poudre, ainsi que d'emballages peu remplis
  • Stabilité garantie dans les processus de conditionnement rapides, surtout en association avec des robots Delta (encaisseuses et applications Pick & Place)
Produits - Points forts
  • Le SI en silicone conforme à la FDA permet un contact alimentaire direct.
  • Le stabilisateur de sac intégré empêche l'insertion de films même minces et souples
  • Corps principal renforcé avec des soufflets de 2,5 pour une préhension sécurisée et une grande stabilité (même à grande vitesse)
  • Le flux important permet des débits élevés pour des temps de cycle courts.
Ventouses à soufflets SPB2f (2,5 soufflets)
  • Ventouse SPB2f avec 2,5 soufflets (3) ainsi que lèvre d'étanchéité souple et flexible avec lamelles de flux et élément stabilisateur de sacs intégrés
  • Très grand diamètre de la tige permettant des volumes de flux importants
  • Soufflet de ventouse spécialement renforcé pour plus de stabilité
  • Montage à l'aide de l'élément de fixation Schmalz SC (1) : autre possibilité, raccordement direct sur un tube (4) côté machine, et fixation à l'aide d'un collier de serrage
  • Tous les éléments de fixation SC à filetage extérieur sont équipés d'une bague d'étanchéité intégrée
  • En option, filtre emboîtable à utiliser comme pré-filtre (2)
  • Diamètre : 15 à 50 mm
  • Matière : SI (utilisation dans le secteur alimentaire)
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par