Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions | 25 |
Matière | Silicone SI |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Filetage G1 | G1/8"-M |
Nombre de soufflets | 2,5 |
Attribut | Valeur |
---|---|
d2 | 8 mm |
dn | 4,10 mm |
Dmax(S) | 28 mm |
Ds | 25 mm |
G1 | G1/8"-M |
H | 31,30 mm |
LG1 | 7,50 mm |
SW1 | 14 mm |
Z (Course) | 9,80 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. de -200 mbar | 1 N |
Force d'aspir. de -400 mbar | 2 N |
Force d'aspir. | 3 N |
Volume | 2,94 cm³ |
Dimensions | 25 |
Nombre de soufflets | 2,50 |
Matière | Silicone SI |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Poids | 7,10 g |
Famille de produit | SPB2f |
Consignes de commande: SPB2f 25 SI-55 G1/8-AG
La ventouse SPB2f (pièce en élastomère + élement de fixation) est livrée montée. Le produit consiste en :
Pièces de rechange disponibles : ventouse SPB2f, Schmalz-Connector