Ventouses à soufflets SPB4 (4,5 soufflets)

  • Ventouse ronde avec 4,5 soufflets pour la manipulation de produits souples comme sacs ou autres emballages sous films plastiques
  • Préhension sûre pour la manipulation de sachets contenant des produits solides, poudres et liquides
  • Pour les manipulations necessitant des cadences élevées, notamment pour les applications robots "pick and place"

Nos points forts...

  • Lèvre d'étanchéité mince et inclinée avec lamelles de flux
  • Distinction des fonctions de lèvre d'étanchéité et de soufflet
  • Corps de base et soufflets renforcés
  • Diamètre nominal important pour forts débits volumétriques
  • Matière et qualité alimentaire silicone SI et SI-HD

Vos avantages...

  • Excellente étanchéité sur les sachets et autres pièces souples
  • Aucune incidence des soufflets comprimés sur la flexibilité de la lèvre d'étanchéité
  • Pas d'effet d'affaissement à la compression de la ventouse
  • Convenant aux utilisations avec pompes, turbines et éjecteurs multi-étagés
  • Possibilité d'application directe de la ventouse dans le secteur alimentaire
 

Individual items within the product family Ventouses à soufflets SPB4 (4,5 soufflets)

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
SPB4 20 SI-55 G1/8-AG
SPB4 20 SI-55 G1/8-AG
10.01.06.03514
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 20
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Filetage G1: G1/8"-M
Nombre de soufflets: 4.5
SPB4 20 SI-55 G1/8-IG
SPB4 20 SI-55 G1/8-IG
10.01.06.03517
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 20
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Filetage G1: G1/8"-F
Nombre de soufflets: 4.5
SPB4 20 SI-55 G1/4-AG
SPB4 20 SI-55 G1/4-AG
10.01.06.03515
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 20
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Filetage G1: G1/4"-M
Nombre de soufflets: 4.5
SPB4 20 SI-55 G1/4-IG
SPB4 20 SI-55 G1/4-IG
10.01.06.03518
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 20
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Filetage G1: G1/4"-F
Nombre de soufflets: 4.5
SPB4 20 SI-55 G3/8-AG
SPB4 20 SI-55 G3/8-AG
10.01.06.03516
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 20
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Filetage G1: G3/8"-M
Nombre de soufflets: 4.5
SPB4 20 SI-55 G3/8-IG
SPB4 20 SI-55 G3/8-IG
10.01.06.03519
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 20
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Filetage G1: G3/8"-F
Nombre de soufflets: 4.5
SPB4 30 SI-55 G1/8-AG
SPB4 30 SI-55 G1/8-AG
10.01.06.03520
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 30
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Filetage G1: G1/8"-M
Nombre de soufflets: 4.5
SPB4 30 SI-55 G1/8-IG
SPB4 30 SI-55 G1/8-IG
10.01.06.03523
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 30
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Filetage G1: G1/8"-F
Nombre de soufflets: 4.5
SPB4 30 SI-55 G1/4-AG
SPB4 30 SI-55 G1/4-AG
10.01.06.03521
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 30
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Filetage G1: G1/4"-M
Nombre de soufflets: 4.5
SPB4 30 SI-55 G1/4-IG
SPB4 30 SI-55 G1/4-IG
10.01.06.03524
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 30
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Filetage G1: G1/4"-F
Nombre de soufflets: 4.5

  1. 1
  2. 2
  3. 3