SPB4 20 SI-55 G1/8-AG

Réf. article: 10.01.06.03514

Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales

Dimensions20
MatièreSilicone SI
Dureté de la matière [Shore A]55 Shore A
Filetage G1G1/8"-M
Nombre de soufflets4,5
SPB4 20 SI-55 G1/8-AG
Attribut Valeur
d2 13,50 mm
dn 4 mm
Dmax(S) 24,40 mm
Ds 21,40 mm
G1 G1/8"-M
H 48,40 mm
LG1 7,50 mm
SW1 22 mm
Z (Course) 10 mm
Attribut Valeur
Force d'aspir. 8 N
Force de rupt. 11 N
Volume 7,90 cm³
Diamètre de tuyau int (recom.) 9 mm
Nombre de soufflets 4,50
Matière Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A] 55 Shore A
Dimensions 20
Poids 23,20 g
Famille de produit SPB4
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
Consignes de commande: SPB4 20 SI-55 G1/8-AG

La ventouse SPB4 (pièce en élastomère + élément de fixation) est livrée montée. Le produit consiste en :

  • Ventouse de type SPB4 – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
  • Elément de fixation de type SC – disponible en différents filetages

 

Pièces de rechange disponibles : ventouse SPB4, élément de fixation (Schmalz-Connector)

Accessoires disponibles : tamis (rond), collier de serrage, insert de ventouse