Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions | 30 |
Matière | Silicone SI |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Filetage G1 | G1/4"-M |
Nombre de soufflets | 4,5 |
Attribut | Valeur |
---|---|
d2 | 17 mm |
dn | 8 mm |
Dmax(S) | 31,50 mm |
Ds | 30,20 mm |
G1 | G1/4"-M |
H | 59,50 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Course) | 20 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 16 N |
Force de rupt. | 22 N |
Volume | 15,61 cm³ |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 9 mm |
Nombre de soufflets | 4,50 |
Matière | Silicone SI |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Dimensions | 30 |
Poids | 27,20 g |
Famille de produit | SPB4 |
Consignes de commande: SPB4 30 SI-55 G1/4-AG
La ventouse SPB4 (pièce en élastomère + élément de fixation) est livrée montée. Le produit consiste en :
Pièces de rechange disponibles : ventouse SPB4, élément de fixation (Schmalz-Connector)
Accessoires disponibles : tamis (rond), collier de serrage, insert de ventouse