Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Collier de serrage pour le blocage de tuyaux lisses
Plage de serrage | 16,0 ... 27,0 mm |
Matière | Acier |
Surface | galvanisé |
Attribut | Valeur |
---|---|
d1 | 16 mm |
d2 | 27 mm |
L | 9 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Plage de serrage | 16,0 ... 27,0 mm |
Matière | Acier |
Poids | 14 g |
Famille de produit | SSB / SSD |
Consignes de commande: SSB 16-27 ST-VZ
Le collier de serrage SSB / SSD est livré dans le diamètre souhaité.
Accessoires disponibles : chapeau