SPB4f 30 SI-55 G3/8-AG

Réf. article: 10.01.06.03540

Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales

Dimensions30
MatièreSilicone SI
Dureté de la matière [Shore A]55 Shore A
Filetage G1G3/8"-M
Nombre de soufflets4,5
SPB4f 30 SI-55 G3/8-AG
Attribut Valeur
d2 12,30 mm
dn 10,30 mm
Dmax(S) 32 mm
Ds 30,70 mm
G1 G3/8"-M
H 47,50 mm
LG1 10 mm
SW1 22 mm
Z (Course) 11 mm
Attribut Valeur
Force d'aspir. de -200 mbar 4,30 N
Force d'aspir. de -400 mbar 8,50 N
Force d'aspir. 12,80 N
Force de rupt. 21,20 N
Volume 5,99 cm³
Diamètre de tuyau int (recom.) 9 mm
Nombre de soufflets 4,50
Matière Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A] 55 Shore A
Poids 21,60 g
Famille de produit SPB4f
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
Consignes de commande: SPB4f 30 SI-55 G3/8-AG

La ventouse SPB4f (pièce en élastomère + élément de fixation) avec élément stabilisateur de sacs intégré est livrée montée. Le produit consiste en :

  • Ventouse de type SPB4f – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
  • Elément de fixation de type SC– disponible en différents filetages

 

Pièces de rechange disponibles : ventouse SPB4f, Schmalz-Connector

Accessoires disponibles : tamis de filtrage (tamis (rond)), collier de serrage