Ventouses à soufflets SPB4f (4,5 soufflets)

  • Ventouse ronde à 4,5 soufflets pour la manipulation de sacs, de sachets et de tout autre conditionnement très souple
  • Processus de préhension et manipulation particulièrement sécurisés destinés à des sacs, des sachets et tout conditionnement remplis de substances liquides, solides ou sous forme de poudre, avec un taux de remplissage faible
  • Utilisation dans le cadre de processus de conditionnement rapides, surtout en association avec des robots Delta (encaisseuses et applications Pick & Place)

Nos points forts...

  • Silicone conforme à la réglementation de la FDA
  • Elément stabilisateur de sacs intégré
  • Corps et soufflets renforcés
  • Diamètre nominal élevé
  • Lèvre d’étanchéité extrêmement souple à grande capacité d’adaptation

Vos avantages...

  • Possibilité de contact direct dans le secteur alimentaire
  • Stabilisation du sachet assurée : même les films fins et souples ne sont pas aspirés dans la ventouse
  • Préhension sécurisée même en cas de forces transversales importantes
  • Débits élevés pour des temps de cycles courts
  • Etanchéité optimale des sachets, si le nombre de plis est important
 

Article dans la famille de produit Ventouses à soufflets SPB4f (4,5 soufflets)

 

  1. 1
  2. 2
SPB4f 30 SI-55 G1/8-AG
10.01.06.03538
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 30
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Filetage G1: G1/8"-M
Nombre de soufflets: 4.5
SPB4f 30 SI-55 G1/4-AG
10.01.06.03539
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 30
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Filetage G1: G1/4"-M
Nombre de soufflets: 4.5
SPB4f 30 SI-55 G3/8-AG
10.01.06.03540
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 30
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Filetage G1: G3/8"-M
Nombre de soufflets: 4.5
SPB4f 30 SI-55 G1/8-IG
10.01.06.03541
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 30
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Filetage G1: G1/8"-F
Nombre de soufflets: 4.5
SPB4f 30 SI-55 G1/4-IG
10.01.06.03542
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 30
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Filetage G1: G1/4"-F
Nombre de soufflets: 4.5
SPB4f 30 SI-55 G3/8-IG
10.01.06.03543
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 30
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Filetage G1: G3/8"-F
Nombre de soufflets: 4.5
SPB4f 40 SI-55 G1/8-AG
10.01.06.03544
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 40
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Filetage G1: G1/8"-M
Nombre de soufflets: 4.5
SPB4f 40 SI-55 G1/4-AG
10.01.06.03545
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 40
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Filetage G1: G1/4"-M
Nombre de soufflets: 4.5
SPB4f 40 SI-55 G3/8-AG
10.01.06.03546
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 40
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Filetage G1: G3/8"-M
Nombre de soufflets: 4.5
SPB4f 40 SI-55 G1/8-IG
10.01.06.03547
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 40
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Filetage G1: G1/8"-F
Nombre de soufflets: 4.5

  1. 1
  2. 2