Ventouses à soufflets SPOB1 (ovales, 1,5 soufflets)

  • Ventouse à soufflets ovale avec 1,5 soufflets pour l'application sur des formeuses de cartons et de plateaux
  • Manipulation de cartons et d’emballage stables ou souples dans des machines à chargement latéral et par le haut
  • Opérations de palettisation et dépalettisation
  • Charges lourdes nécessitant une étanchéité maximale tout en limitant l'usure de la ventouse

Nos points forts...

  • Forme ovale
  • Corps de base de la ventouse renforcé ; avec plaque de stabilisation supplémentaire à partir de la taille 100x40
  • Renfort entre la lèvre d'étanchéité et le soufflet de la ventouse
  • Matière Elastodur ED-65 résistante à l'usure et à l'abrasion

Vos avantages...

  • Forme idéale pour toutes les pièces longues à surfaces planes et bombées
  • Excellente stabilité de la ventouse sur les pièces aspirées dans les processus dynamiques
  • Un renfort empêche tout glissement du corps de base par rapport à la lèvre d'étanchéité
  • Très peu d'usure, durée de vie env. 3 fois supérieure à celle du NBR
 

Article dans la famille de produit Ventouses à soufflets SPOB1 (ovales, 1,5 soufflets)

 

SPOB1 60x20 ED-65 G1/8-AG
SPOB1 60x20 ED-65 G1/8-AG
10.01.06.03510
Ventouse (ovale) à 1,5 soufflet pour une dynamique maximale sur cartons et emballages stables
Dimensions (LxB): 60 x 20 mm
Matière de la ventouse: Elastodur
Dureté de la matière: 65 °Sh
Nombre de soufflets: 1.5
Filetage G1: G1/8"-M
SPOB1 60x20 ED-65 G1/8-IG
SPOB1 60x20 ED-65 G1/8-IG
10.01.06.03511
Ventouse (ovale) à 1,5 soufflet pour une dynamique maximale sur cartons et emballages stables
Dimensions (LxB): 60 x 20 mm
Matière de la ventouse: Elastodur
Dureté de la matière: 65 °Sh
Nombre de soufflets: 1.5
Filetage G1: G1/8"-F
SPOB1 100x40 ED-65 G1/4-AG
SPOB1 100x40 ED-65 G1/4-AG
10.01.06.03512
Ventouse (ovale) à 1,5 soufflet pour une dynamique maximale sur cartons et emballages stables
Dimensions (LxB): 100 x 40 mm
Matière de la ventouse: Elastodur
Dureté de la matière: 65 °Sh
Nombre de soufflets: 1.5
Filetage G1: G1/4"-M
SPOB1 100x40 ED-65 G1/4-IG
SPOB1 100x40 ED-65 G1/4-IG
10.01.06.03513
Ventouse (ovale) à 1,5 soufflet pour une dynamique maximale sur cartons et emballages stables
Dimensions (LxB): 100 x 40 mm
Matière de la ventouse: Elastodur
Dureté de la matière: 65 °Sh
Nombre de soufflets: 1.5
Filetage G1: G1/4"-F