SPOB1 100x40 ED-65 G1/4-AG

Réf. article: 10.01.06.03512

Ventouse (ovale) à 1,5 soufflet pour une dynamique maximale sur cartons et emballages stables

Dimensions (LxB)100 x 40
MatièreElastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]65 Shore A
Filetage G1G1/4"-M
Nombre de soufflets1,5
SPOB1 100x40 ED-65 G1/4-AG
Attribut Valeur
b2 25,90 mm
Bmax(S) 52 mm
Bs 41,40 mm
dn 6,10 mm
G1 G1/4"-M
H 37 mm
l2 88,90 mm
LG1 10 mm
Lmax(S) 113 mm
Ls 104,40 mm
SW1 17 mm
Z (Course) 16 mm


Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Valeur
Force d'aspir. 111,20 N
Force de rupt. 131,40 N
Force latérale 76,90 N
Volume 60,10 cm³
Rayon de courbure (min) (convexe) 50 mm
Diamètre de tuyau int (recom.) 6 mm
Dimensions (LxB) 100 x 40
Nombre de soufflets 1,50
Matière Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A] 65 Shore A
Poids 41 g
Famille de produit SPOB1


Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteurde sécurité Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Consignes de commande: SPOB1 100x40 ED-65 G1/4-AG

La ventouse SPOB1 (pièce en élastomère + élément de fixation) est livrée montée. Vous pouvez également commander les différentes pièces détachées de la ventouse :

  • Ventouse de type SPOB1 – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
  • Elément de fixation de type SC – disponible en différents filetages, insert de ventouse inclus pour la taille 100 x 40 mm

 

Pièces de rechange disponibles : ventouse SPOB1, Schmalz-Connector

Accessoires disponibles : tamis (rond)