Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse (ovale) à 1,5 soufflet pour une dynamique maximale sur cartons et emballages stables
Dimensions (LxB) | 60 x 20 |
Matière | Elastodur ED |
Dureté de la matière [Shore A] | 65 Shore A |
Filetage G1 | G1/8"-F |
Nombre de soufflets | 1,5 |
Attribut | Valeur |
---|---|
b2 | 12,80 mm |
Bmax(S) | 27,50 mm |
Bs | 21,40 mm |
dn | 3,60 mm |
G1 | G1/8"-F |
H | 32 mm |
l2 | 53,50 mm |
LG1 | 8 mm |
Lmax(S) | 67 mm |
Ls | 61,40 mm |
SW1 | 14 mm |
Z (Course) | 8 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 32,50 N |
Force de rupt. | 39,80 N |
Force latérale | 32,20 N |
Volume | 11 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 25 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 6 mm |
Dimensions (LxB) | 60 x 20 |
Nombre de soufflets | 1,50 |
Matière | Elastodur ED |
Dureté de la matière [Shore A] | 65 Shore A |
Poids | 16 g |
Famille de produit | SPOB1 |
Consignes de commande: SPOB1 60x20 ED-65 G1/8-IG
La ventouse SPOB1 (pièce en élastomère + élément de fixation) est livrée montée. Vous pouvez également commander les différentes pièces détachées de la ventouse :
Pièces de rechange disponibles : ventouse SPOB1, Schmalz-Connector
Accessoires disponibles : tamis (rond)