Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ovale) pour une dynamique maximale sur surfaces bombées et huilées
Dimensions (LxB) | 35 x 15 |
Matière | Silicone SI |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Filetage G1 | G1/8"-M |
Nombre de soufflets | 1,5 |
Attribut | Valeur |
---|---|
b2 | 8 mm |
B1 | 15 mm |
Bmax(S) | 17 mm |
Bs | 14,60 mm |
dn | 4,10 mm |
G1 | G1/8"-M |
H | 19 mm |
l2 | 28 mm |
L1 | 35 mm |
LG1 | 7,50 mm |
Lmax(S) | 37 mm |
Ls | 34,60 mm |
SW1 | 14 mm |
Z (Course) | 4 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. de -200 mbar | 4,20 N |
Force d'aspir. de -400 mbar | 8,40 N |
Force d'aspir. | 12,60 N |
Volume | 2,14 cm³ |
Largeur de pièces (min) | 10 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 6 mm |
Dimensions (LxB) | 35 x 15 |
Nombre de soufflets | 1,50 |
Matière | Silicone SI |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Poids | 6,90 g |
Famille de produit | SPOB1f |
Consignes de commande: SPOB1f 35x15 SI-55 G1/8-AG
La ventouse SPOB1f (pièce en élastomère + élément de raccordement) est fournie déjà montée avec le stabilisateur de sachets. Le produit consiste en :
Pièces de rechange disponibles : ventouse SPOB1f, Schmalz-Connector