Ventouses à soufflets SPOB1f (ovales, 1,5 soufflets)

  • Ventouse ovale à 1,5 soufflets pour la manipulation de produits fins emballés sous film, comme des barres de céréales, des bâtonnets de glace ou des sachets de produits en vrac
  • Utilisation dans des lignes de conditionnement comme étape de traitement de sacs tubulaires dans un processus d'encaissage
  • Manipulation de petits sacs tubulaires présentant des niveaux de remplissage différents
  • Stabilité et force d'aspiration élevées dans des processus de conditionnement rapides grâce à son format ovale

Nos points forts...

  • Forme ovale et 1,5 soufflets
  • Lèvre d'étanchéité très souple et s'ajustant très bien, ainsi que soufflet de ventouse
  • Blocage anti-rotation intégré
  • Diamètre nominal élevé
  • Silicone conforme à la réglementation FDA

Vos avantages...

  • Force de prise élevée et préhension sécurisée même avec des pièces fines comme des sacs tubulaires
  • Étanchéité optimale des sachets, même si le nombre de plis est important et si le niveau de remplissage est faible
  • Orientation simple et sûre de la ventouse sur la pièce (pas de composant supplémentaire nécessaire)
  • Volumes importants dans des temps de cycle courts
  • Possibilité d'utilisation directe dans le secteur agro-alimentaire
 

Individual items within the product family Ventouses à soufflets SPOB1f (ovales, 1,5 soufflets)

 

SPOB1f 35x15 SI-55 G1/8-AG
SPOB1f 35x15 SI-55 G1/8-AG
10.01.06.03736
Ventouse plate (ovale) pour une dynamique maximale sur surfaces bombées et huilées
Dimensions (LxB): 35 x 15 mm
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Nombre de soufflets: 1.5
Filetage G1: G1/8"-M
SPOB1f 35x15 SI-55 G1/8-IG
SPOB1f 35x15 SI-55 G1/8-IG
10.01.06.03735
Ventouse plate (ovale) pour une dynamique maximale sur surfaces bombées et huilées
Dimensions (LxB): 35 x 15 mm
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Nombre de soufflets: 1.5
Filetage G1: G1/8"-F
SPOB1f 60x25 SI-55 G1/4-AG
SPOB1f 60x25 SI-55 G1/4-AG
10.01.06.03738
Ventouse plate (ovale) pour une dynamique maximale sur surfaces bombées et huilées
Dimensions (LxB): 60 x 25 mm
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Nombre de soufflets: 1.5
Filetage G1: G1/4"-M
SPOB1f 60x25 SI-55 G1/4-IG
SPOB1f 60x25 SI-55 G1/4-IG
10.01.06.03737
Ventouse plate (ovale) pour une dynamique maximale sur surfaces bombées et huilées
Dimensions (LxB): 60 x 25 mm
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Nombre de soufflets: 1.5
Filetage G1: G1/4"-F
SPOB1f 80x35 SI-55 G1/4-AG
SPOB1f 80x35 SI-55 G1/4-AG
10.01.06.03740
Ventouse plate (ovale) pour une dynamique maximale sur surfaces bombées et huilées
Dimensions (LxB): 80 x 35 mm
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Nombre de soufflets: 1.5
Filetage G1: G1/4"-M
SPOB1f 80x35 SI-55 G1/4-IG
SPOB1f 80x35 SI-55 G1/4-IG
10.01.06.03739
Ventouse plate (ovale) pour une dynamique maximale sur surfaces bombées et huilées
Dimensions (LxB): 80 x 35 mm
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Nombre de soufflets: 1.5
Filetage G1: G1/4"-F