SPOB1f 60x25 SI-55 G1/4-IG

Réf. article: 10.01.06.03737

Ventouse plate (ovale) pour une dynamique maximale sur surfaces bombées et huilées

Dimensions (LxB)60 x 25
MatièreSilicone SI
Dureté de la matière [Shore A]55 Shore A
Filetage G1G1/4"-F
Nombre de soufflets1,5
SPOB1f 60x25 SI-55 G1/4-IG
Attribut Valeur
b2 13,80 mm
B1 25 mm
Bmax(S) 27 mm
Bs 24,50 mm
dn 6,10 mm
G1 G1/4"-F
H 40,20 mm
l2 48,80 mm
L1 60 mm
LG1 12 mm
Lmax(S) 62 mm
Ls 59,50 mm
SW1 17 mm
Z (Course) 9 mm
Attribut Valeur
Force d'aspir. de -200 mbar 12,20 N
Force d'aspir. de -400 mbar 24,40 N
Force d'aspir. 36,60 N
Volume 11,54 cm³
Largeur de pièces (min) 20 mm
Diamètre de tuyau int (recom.) 8 mm
Dimensions (LxB) 60 x 25
Nombre de soufflets 1,50
Matière Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A] 55 Shore A
Poids 20,30 g
Famille de produit SPOB1f
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

Documents

Langue

Consignes de commande: SPOB1f 60x25 SI-55 G1/4-IG

La ventouse SPOB1f (pièce en élastomère + élément de raccordement) est fournie déjà montée avec le stabilisateur de sachets. Le produit consiste en :

  • Ventouse de type SPOB1f – pièce en élastomère, disponible dans différents diamètres
  • Élément de fixation de type SC – disponible dans différents filetages

 

Pièces de rechange disponibles : ventouse SPOB1f, Schmalz-Connector