Ventouses à soufflets SPOB1f (ovales, 1,5 soufflets)

  • Ventouse ovale à 1,5 soufflets pour la manipulation de produits fins emballés sous film, comme des barres de céréales, des bâtonnets de glace ou des sachets de produits en vrac
  • Utilisation dans des lignes de conditionnement comme étape de traitement de sacs tubulaires dans un processus d'encaissage
  • Manipulation de petits sacs tubulaires avec des niveaux de remplissage différents
  • Stabilité et force d'aspiration élevées dans des processus de conditionnement rapides grâce à sa forme ovale

Nos points forts...

  • Silicone conforme à la réglementation de la FDA
  • Lèvre d'étanchéité et soufflets très flexibles et faciles à adapter
  • Blocage anti-rotation intégré
  • Diamètre nominal élevé

Vos avantages...

  • Possibilité de contact direct dans le secteur alimentaire
  • Étanchéité optimale pour la prise de sachets
  • Orientation simple et sûre de la ventouse sur la pièce
  • Débits élevés pour cycles courts
 

Article dans la famille de produit Ventouses à soufflets SPOB1f (ovales, 1,5 soufflets)

 

SPOB1f 80x35 SI-55 G1/4-AG
10.01.06.03740
Ventouse plate (ovale) pour une dynamique maximale sur surfaces bombées et huilées
Dimensions (Lxl): 80 x 35 mm
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Nombre de soufflets: 1.5
Filetage G1: G1/4"-M
SPOB1f 80x35 SI-55 G1/4-IG
10.01.06.03739
Ventouse plate (ovale) pour une dynamique maximale sur surfaces bombées et huilées
Dimensions (Lxl): 80 x 35 mm
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Nombre de soufflets: 1.5
Filetage G1: G1/4"-F
SPOB1f 60x25 SI-55 G1/4-AG
10.01.06.03738
Ventouse plate (ovale) pour une dynamique maximale sur surfaces bombées et huilées
Dimensions (Lxl): 60 x 25 mm
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Nombre de soufflets: 1.5
Filetage G1: G1/4"-M
SPOB1f 60x25 SI-55 G1/4-IG
10.01.06.03737
Ventouse plate (ovale) pour une dynamique maximale sur surfaces bombées et huilées
Dimensions (Lxl): 60 x 25 mm
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Nombre de soufflets: 1.5
Filetage G1: G1/4"-F
SPOB1f 35x15 SI-55 G1/8-AG
10.01.06.03736
Ventouse plate (ovale) pour une dynamique maximale sur surfaces bombées et huilées
Dimensions (Lxl): 35 x 15 mm
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Nombre de soufflets: 1.5
Filetage G1: G1/8"-M
SPOB1f 35x15 SI-55 G1/8-IG
10.01.06.03735
Ventouse plate (ovale) pour une dynamique maximale sur surfaces bombées et huilées
Dimensions (Lxl): 35 x 15 mm
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Nombre de soufflets: 1.5
Filetage G1: G1/8"-F