Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Dimensions | 95 |
Matière | Vulkollan VU1 |
Dureté de la matière [Shore A] | 72 Shore A |
Matière | Aluminium |
Raccord | G1/4"-M |
Attribut | Valeur |
---|---|
Dmax(S) | 101 mm |
dn | 5 mm |
Ds | 95 mm |
G1 | G1/4"-M |
H | 30 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Course) | 6 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Dimensions | 95 |
Matière | Vulkollan VU1 |
Force d'aspir. | 350 N |
Volume | 42 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 140 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 6 mm |
Famille d'insert | N 012 |
Dureté de la matière [Shore A] | 72 Shore A |
Poids | 72,80 g |
Nombre de soufflets | 0 |
Famille de produit | PFYN |
Consignes de commande: PFYN 95 VU1-72 G1/4-AG
La ventouse PFYN VU1 (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée montée. Le produit consiste en :
Pièces de rechange disponibles : ventouse PFG VU1, insert de connexion SA-NIP