SPF 15 ED-65 G1/8-IG

Réf. article: 10.01.01.13239

Ventouse plate (ronde) pour une dynamique maximale sur cartons et emballages stables

Dimensions15
MatièreElastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]65 Shore A
Filetage G1G1/8"-F
SPF 15 ED-65 G1/8-IG
Attribut Valeur
dn 4,10 mm
Dmax(S) 18,50 mm
Ds 16,40 mm
G1 G1/8"-F
H 24 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
Z (Course) 1,50 mm


Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Valeur
Force d'aspir. 9,80 N
Force de rupt. 11 N
Force latérale 7,90 N
Volume 0,76 cm³
Rayon de courbure (min) (convexe) 13 mm
Diamètre de tuyau int (recom.) 4 mm
Dimensions 15
Nombre de soufflets 0
Matière Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A] 65 Shore A
Poids 6,10 g
Famille de produit SPF


Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteurde sécurité Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Consignes de commande: SPF 15 ED-65 G1/8-IG

La ventouse SPF (pièce en élastomère + élément de fixation) est livrée montée. Le produit consiste en :

  • Ventouse de type SPF – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
  • Elément de fixation de type SC – disponible en différents filetages

 

Pièces de rechange disponibles : ventouse SPF, Schmalz-Connector

Accessoires disponibles : tamis (rond)