Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ronde) pour une dynamique maximale sur cartons et emballages stables
Dimensions | 30 |
Matière | Elastodur ED |
Dureté de la matière [Shore A] | 65 Shore A |
Filetage G1 | G1/8"-F |
Attribut | Valeur |
---|---|
dn | 4,10 mm |
Dmax(S) | 33,60 mm |
Ds | 31,40 mm |
G1 | G1/8"-F |
H | 26 mm |
LG1 | 8 mm |
SW1 | 14 mm |
Z (Course) | 2,50 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 29,50 N |
Force de rupt. | 35,30 N |
Force latérale | 22,50 N |
Volume | 2,53 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 35 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 6 mm |
Dimensions | 30 |
Nombre de soufflets | 0 |
Matière | Elastodur ED |
Dureté de la matière [Shore A] | 65 Shore A |
Poids | 7,80 g |
Famille de produit | SPF |
Consignes de commande: SPF 30 ED-65 G1/8-IG
La ventouse SPF (pièce en élastomère + élément de fixation) est livrée montée. Le produit consiste en :
Pièces de rechange disponibles : ventouse SPF, Schmalz-Connector
Accessoires disponibles : tamis (rond)