Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ronde) pour une dynamique maximale sur cartons et emballages stables
Dimensions | 50 |
Matière | Elastodur ED |
Dureté de la matière [Shore A] | 65 Shore A |
Filetage G1 | G1/4"-M |
Attribut | Valeur |
---|---|
dn | 6,10 mm |
Dmax(S) | 53,90 mm |
Ds | 51,40 mm |
G1 | G1/4"-M |
H | 23,20 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Course) | 3,50 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 74,20 N |
Force de rupt. | 87,40 N |
Force latérale | 44 N |
Volume | 7,96 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 75 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 6 mm |
Dimensions | 50 |
Nombre de soufflets | 0 |
Matière | Elastodur ED |
Dureté de la matière [Shore A] | 65 Shore A |
Poids | 20,10 g |
Famille de produit | SPF |
Consignes de commande: SPF 50 ED-65 G1/4-AG
La ventouse SPF (pièce en élastomère + élément de fixation) est livrée montée. Le produit consiste en :
Pièces de rechange disponibles : ventouse SPF, Schmalz-Connector
Accessoires disponibles : tamis (rond)