SPF 20 ED-65 G1/8-IG

Réf. article: 10.01.01.13241

Ventouse plate (ronde) pour une dynamique maximale sur cartons et emballages stables

Dimensions20
MatièreElastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]65 Shore A
Filetage G1G1/8"-F
SPF 20 ED-65 G1/8-IG
Attribut Valeur
dn 4,10 mm
Dmax(S) 23,30 mm
Ds 21,40 mm
G1 G1/8"-F
H 25 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
Z (Course) 2 mm


Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Valeur
Force d'aspir. 16 N
Force de rupt. 19,20 N
Force latérale 10,50 N
Volume 1,13 cm³
Rayon de courbure (min) (convexe) 20 mm
Diamètre de tuyau int (recom.) 4 mm
Dimensions 20
Nombre de soufflets 0
Matière Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A] 65 Shore A
Poids 7,10 g
Famille de produit SPF


Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteurde sécurité Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Consignes de commande: SPF 20 ED-65 G1/8-IG

La ventouse SPF (pièce en élastomère + élément de fixation) est livrée montée. Le produit consiste en :

  • Ventouse de type SPF – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
  • Elément de fixation de type SC – disponible en différents filetages

 

Pièces de rechange disponibles : ventouse SPF, Schmalz-Connector

Accessoires disponibles : tamis (rond)