Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ronde) pour une dynamique maximale sur cartons et emballages stables
Dimensions | 10 |
Matière | Elastodur ED |
Dureté de la matière [Shore A] | 65 Shore A |
Filetage G1 | M5-M |
Attribut | Valeur |
---|---|
dn | 1,80 mm |
Dmax(S) | 12 mm |
Ds | 10,50 mm |
G1 | M5-M |
H | 13,50 mm |
LG1 | 4,70 mm |
SW1 | 8 mm |
Z (Course) | 1 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 4,40 N |
Force de rupt. | 5,20 N |
Force latérale | 3,50 N |
Volume | 0,30 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 8 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 4 mm |
Dimensions | 10 |
Nombre de soufflets | 0 |
Matière | Elastodur ED |
Dureté de la matière [Shore A] | 65 Shore A |
Poids | 1 g |
Famille de produit | SPF |
Consignes de commande: SPF 10 ED-65 M5-AG
La ventouse SPF (pièce en élastomère + élément de fixation) est livrée montée. Le produit consiste en :
Pièces de rechange disponibles : ventouse SPF, Schmalz-Connector
Accessoires disponibles : tamis (rond)