Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ronde) pour une dynamique maximale sur cartons et emballages stables
Dimensions | 25 |
Matière | Elastodur ED |
Dureté de la matière [Shore A] | 65 Shore A |
Filetage G1 | G1/8"-F |
Attribut | Valeur |
---|---|
dn | 4,10 mm |
Dmax(S) | 28 mm |
Ds | 26,40 mm |
G1 | G1/8"-F |
H | 25 mm |
LG1 | 8 mm |
SW1 | 14 mm |
Z (Course) | 2 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 22,70 N |
Force de rupt. | 27,10 N |
Force latérale | 17 N |
Volume | 1,70 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 30 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 4 mm |
Dimensions | 25 |
Nombre de soufflets | 0 |
Matière | Elastodur ED |
Dureté de la matière [Shore A] | 65 Shore A |
Poids | 7,30 g |
Famille de produit | SPF |
Consignes de commande: SPF 25 ED-65 G1/8-IG
La ventouse SPF (pièce en élastomère + élément de fixation) est livrée montée. Le produit consiste en :
Pièces de rechange disponibles : ventouse SPF, Schmalz-Connector
Accessoires disponibles : tamis (rond)