Ventouses pour chocolat SPG

  • Ventouse en forme de cloche pour la manipulation et l'emballage ultra-rapides de chocolats avec robots Picker
  • Manipulation directe de chocolats ronds, ovales ou carrés
  • Manipulation de produits de confiserie à surface structurée (décorations) ou à surfaces décorées
  • L'utilisation de silicone conforme aux normes FDA permet sans problème le contact direct avec des produits alimentaires
  • Diamètre maximal pour les chocolats ronds : 35 mm 
  • Diagonale maximale pour les chocolats ovales ou carrés : 30 mm

Nos points forts...

  • Lèvre d’étanchéité extrêmement mince
  • Lèvre d’étanchéité de forme conique
  • Débit nominal important
  • Ventouse en silicone conforme à la reglementation de la norme FDA

Vos avantages...

  • Etanchéité garantie, même sur des chocolats décorés
  • La ventouse happe même les chocolats carrés ; préhension dynamique possible
  • Compensation des fuites en présence de chocolats fortement structurés
  • Adapté à un contact direct avec des produits alimentaires
 

Article dans la famille de produit Ventouses pour chocolat SPG

 

SPG 33 SI-45 SC040
10.01.19.00002
Ventouse en cloche (ronde)
Dimensions: 33
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 45 °Sh
Propriété de la matière:
FDA-compatible
Insert: SC 040
SPG 33 SI-HD SC040
10.01.19.00165
Ventouse en cloche (ronde)
Dimensions: 33
Matière de la ventouse:
Silicone SI-HD
Propriété de la matière:
FDA-compatible
Insert: SC 040