Ventouses pour les environ. à temp. élevées

Schmalz a développé des ventouses spécialement adaptées à la manipulation de pièces dans des environnements à températures élevées. Les plaques à ventouses sont capables de résister à des températures pouvant atteindre jusqu'à 600 °C. Ainsi, elle peuvent être utilisées lors de la régulation de température du verre flotté et lors du formage à chaud du métal.
 

Ventouses plates SAF HT2

  • Diamètre : 30 à 60 mm
  • Matière : HT2
  • Raccord de connexion vulcanisé à la ventouse en élastomère

Ventouses à soufflets SAB HT2 (1,5 soufflets)

  • Diamètre : 22 à 80 mm
  • Matière : HT2
  • Raccord de connexion vulcanisé à la ventouse en élastomère

Ventouses plates SAOF HT2 (ovales)

  • Dimensions : 60 x 23 à 100 x 50 mm
  • Matière : HT2
  • Raccord de connexion collé au renfort de la ventouse

Ventouses à soufflets SAOB HT2 (ovales, 1,5 soufflets)

  • Dimensions : 60 x 30 à 80 x 40 mm
  • Matière : HT2
  • Raccord de connexion collé au renfort de la ventouse

Ventouses plates pour haute température SPL-HT FPM-F

  • Diamètre : 90 à 190 mm
  • Matière : FPM avec couche de feutre
  • Résistance à la chaleur jusqu'à 400° C

Ventouses plates pour haute température SPL-HT

  • Diamètre : 35 à 140 mm
  • Matière : Tissu spécial silicate
  • Résistance à la chaleur jusqu'à 600° C