Ventouses plates pour hautes températures SPL-HT

  • Ventouse plate ronde pour la manipulation de pièces à surface lisse
  • Utilisation, par exemple, dans l’industrie du verre pour le travail du verre flotté ou les processus de trempage
  • Formage à chaud dans l'industrie du métal

Nos points forts...

  • Corps de base inox avec joint textile spécial
  • Très haute résistance thermique jusqu’à 600 °C
  • Joint remplaçable rapidement et simplement

Vos avantages...

  • Très haute résistance thermique (même longtemps)
  • Les pièces très chaudes peuvent désormais être saisies de façon sûre et délicate à l’aide du vide
  • Le joint peut être remplacé séparément en cas d’usure ou de détérioration
 

Article dans la famille de produit Ventouses plates pour hautes températures SPL-HT

 

SPL-HT 35 ST G1/8-IG
10.01.23.00023
Ventouse plate pour l'utilisation en secteurs hautes températures
Dimensions: 35
Matière de la ventouse:
Tissu de silicate
Raccord du vide: G1/8"-F
Température de la pièce max.: 600 °C
SPL-HT 60 ST G1/4-IG
10.01.23.00006
Ventouse plate pour l'utilisation en secteurs hautes températures
Dimensions: 60
Matière de la ventouse:
Tissu de silicate
Raccord du vide: G1/4"-F
Température de la pièce max.: 600 °C
SPL-HT 90 ST G1/4-IG
10.01.23.00007
Ventouse plate pour l'utilisation en secteurs hautes températures
Dimensions: 90
Matière de la ventouse:
Tissu de silicate
Raccord du vide: G1/4"-F
Température de la pièce max.: 600 °C
SPL-HT 140 ST G3/8-IG
10.01.23.00008
Ventouse plate pour l'utilisation en secteurs hautes températures
Dimensions: 140
Matière de la ventouse:
Tissu de silicate
Raccord du vide: G3/8"-F
Température de la pièce max.: 600 °C