Ventouses plates pour haute température SPL-HT FPM-F

  • Ventouse plate ronde pour la manipulation de composants brûlants
  • Manipulation de tubes cathodiques brûlants lors du démoulage
  • Manipulation de verres brûlants

Nos points forts...

  • Matière spéciale : caoutchouc fluoré FPM-F avec couche de feutre
  • Ventouse et insert vissés
  • Grand insert métallique pour la ventouse

Vos avantages...

  • Résistance thermique maximale (brièvement jusqu'à 400°C) et absence d'empreintes
  • Ventouse remplaçable en cas d'usure
  • Bonne dissipation de la chaleur, temps de refroidissement courts
 

Individual items within the product family Ventouses plates pour haute température SPL-HT FPM-F

 

SPL-HT 90 FPM-F-65 G1/4-AG
SPL-HT 90 FPM-F-65 G1/4-AG
10.01.01.00551
Ventouse plate pour l'utilisation en secteurs hautes températures
Dimensions: 90
Matière de la ventouse:
Caoutch fluoré FPM-F
Dureté de la matière: 65 °Sh
Raccord du vide: G1/4"-M
Température de la pièce max.: 400 °C
SPL-HT 120 FPM-F-65 G1/4-AG
SPL-HT 120 FPM-F-65 G1/4-AG
10.01.01.13438
Ventouse plate pour l'utilisation en secteurs hautes températures
Dimensions: 120
Matière de la ventouse:
Caoutch fluoré FPM-F
Dureté de la matière: 65 °Sh
Raccord du vide: G1/4"-M
Température de la pièce max.: 400 °C
SPL-HT 190 FPM-F-65 G1/2-AG
SPL-HT 190 FPM-F-65 G1/2-AG
10.01.01.00832
Ventouse plate pour l'utilisation en secteurs hautes températures
Dimensions: 190
Matière de la ventouse:
Caoutch fluoré FPM-F
Dureté de la matière: 65 °Sh
Raccord du vide: G1/2"-M
Température de la pièce max.: 400 °C