Ventouses plates pour hautes températures SPL-HT FPM-F

  • Ventouse plate ronde pour la manipulation de composants brûlants
  • Manipulation de tubes cathodiques brûlants lors du démoulage
  • Manipulation de verre brûlant
Produits - Points forts
  • Le Fluorcaoutchuc FPM-F avec revêtement en feutre est très résistant à la température (brièvement jusqu'à 400 °C) et non marquant.
  • Ventouse vissée au support et facilement échangeable
  • Le grand support métallique assure une bonne dissipation de la chaleur et permet des temps de refroidissement courts.
  • Ventouse plate SPL-HT FPM-F robuste et résistante avec lèvre d'étanchéité simple, composée d'une ventouse de rechange SPL et large insert métallique
  • Ventouse plate vissée au montage
  • Diamètre : 90 à 190 mm
  • Matière : FPM avec couche de feutre
  • Résistance à la chaleur jusqu'à 400 °C
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par