Ventouse d'oeufs FG X, FGA X, FGB X

  • Manipulation des œufs dans des empaqueteuses et des trieuses
  • Utilisable également dans des stations d'élevage

Nos points forts...

  • Silicone conforme aux normes FDA
  • Lèvre d'étanchéité inclinée et conique
  • Course très grande
  • Soufflet conique

Vos avantages...

  • Matière de la ventouse de qualité alimentaire
  • Manipulation fiable des œufs grâce à une force de préhension accrue
  • Effet de levée maximisé directement après le contact avec les œufs
  • Stabilité latérale accrue lorsque le soufflet de la ventouse est complètement comprimé
 

Article dans la famille de produit Ventouse d'oeufs FG X, FGA X, FGB X

 

FGB-X 33 SI-50 N020
10.01.06.01104
Ventouse d'ouf
Dimensions: 33
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 50 °Sh
Nombre de soufflets: 3.5
FG-X 34 SI-30 N046
10.01.06.01106
Ventouse d'oeuf
Dimensions: 34
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 30 °Sh
Nombre de soufflets: 2.5
FGA-X 35 NK-50
10.01.06.01107
Ventouse d'ouf
Dimensions: 35
Matière de la ventouse:
Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière: 50 °Sh
Nombre de soufflets: 1.5
FGA-X 35 SI-50
10.01.06.01108
Ventouse d'ouf
Dimensions: 35
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 50 °Sh
Nombre de soufflets: 1.5